Termékek közzététele
6" x 45 Elbow PPs-UV Black

6" x 45 Elbow PPs-UV Black

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 45 Elbow PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010012468Part number250405401420TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross250 mm / 9.8 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth220 mm / 8.7 inchNet weight0.454 kg / 1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length250 mm / 9.8 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.454 kg / 1 lbsPackaging / Trade width220 mm / 8.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6-x45elbowpps-uvblack
  • TermékcsaládElbows
  • TermékcsoportSingle Wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork