Termékek közzététele
8" x 87 Zero Radius Elbow

8" x 87 Zero Radius Elbow

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 87 Zero Radius ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010018392Part number250406501670TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross332 mm / 13.1 inchHeight232 mm / 9.1 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth316 mm / 12.4 inchNet weight1.158 kg / 2.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length332 mm / 13.1 inchPackaging / Trade height232 mm / 9.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.158 kg / 2.6 lbsPackaging / Trade width316 mm / 12.4 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8-x-87-zero-radius-elbow
  • TermékcsaládElbows
  • TermékcsoportSingle Wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork