Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

The Ubbink Air Excellent valve adaptor can connect up to two AE34C ducts to a supply and/or extract valve. It can be cut to length and, when used with the AE34C Click-Seal rings, provides a secure and airtight duct connection. A mounting strip is included for easy fixing.

  • Safe and quick installation with cut-to-length flexibility
  • ATC1 airtight mechanical connection that minimizes pressure losses, energy use, and fan noise
  • Supplied with mounting strip for fast and secure fixing
Specifikáció
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • Configuration: Dual connection

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Installation: Includes mounting strip

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada