Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

The AE34C Click-Seal ring connects Ubbink Air Excellent ducts to system accessories, creating a secure and airtight mechanical joint. The ring features a patented 2-in-1 click and seal mechanism, enabling fast, tool-free installation in just one click while ensuring reliable system performance.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation in just one click
  • Patented 2-in-1 click and seal mechanism
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Specifikáció
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada