Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

The Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve allows precise adjustment of the air flow rate for each duct, ensuring optimal ventilation performance. It connects directly to the distribution box and, with the use of converters, is compatible with any duct in the Air Excellent range. Air flow settings can be determined via the Aerflux configurator. The external lever enables easy adjustment without the need to access the distribution box, making installation and maintenance quick and hassle-free.

  • Precise air flow control for each duct individually
  • Easy, tool-free adjustment
Specifikáció
  • Specifications

    • Function: External airflow restriction device

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Balancing airflow within mechanical ventilation systems

    • Installation: External installation on distribution box outlets

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-dbox-external-air-restrictor-valve
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada