Termékek közzététele
Ubbink  Air Excellent distribution box DB206H125 6 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB206H125 6 connections

The Ubbink Air Excellent DB206H125 is designed to radially distribute air from a ventilation unit, minimizing system pressure drop, fan energy use, and sound levels. It is compatible with the 125mm Aerfoam insulated ducts and features 6 Air Excellent AE34C duct connections. With DBOX adaptors, it can connect to any duct diameter within the Air Excellent range. The compact box is ideal for small spaces, it can be installed on ceilings, walls, or floors.

  • Includes horizontal adaptor, 6 internal air restrictor rings, and 3 covers for unused connections
  • Ideal for optimizing space in small areas
  • Made of durable, rust-free, lightweight plastic (PP) for easy handling and installation
  • Airtight mechanical connections to minimize pressure loss, fan energy consumption, and sound levels
Specifikáció
  • Specifications

    • Number of connections: 6

    • Main connection diameter: 125 mm

    • Orientation: Horizontal configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Air distribution manifold for ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-distribution-box-db206h125-6-connections
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada