Termékek közzététele
Ubbink Air Excellent distribution box DB212V125-200VE 12 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB212V125-200VE 12 connections

The Ubbink Air Excellent vertical DB212 is designed to radially distribute air from a ventilation unit, minimizing system pressure drop, fan energy use, and sound levels. It is compatible with Ubbink Aerfoam insulated ducts and features 12 Air Excellent duct connections. With DBOX adaptors, it can connect to any duct diameter within the Air Excellent range. The compact box is ideal for small spaces, it can be installed on ceilings, walls, or floors.

  • Includes stepped adaptor, 12 internal air restrictor rings, and 6 covers for unused connections
  • Ideal for optimizing space in small areas
  • Made of durable, rust-free, lightweight plastic (PP) for easy handling and installation
  • Mechanical connections to minimize pressure loss, fan energy consumption, and sound levels
Specifikáció
  • Specifications

    • Number of connections: 12

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Air distribution manifold for mechanical ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóair-excellent-distribution-box-db212v125-200ve-12-connections
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada