Termékek közzététele
Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

The Ubbink Wall Terminal 180 mm is a metal terminal designed for use in central mechanical ventilation systems. Suitable for both supply and exhaust air, it connects directly to the Aerfoam insulated ducts and ensures efficient airflow between the ventilation unit and the outdoor environment. Its powder-coated finish provides long-lasting protection and UV resistance, while the front grille prevents birds and small animals from entering.

  • Direct connection to Ubbink Aerfoam insulated ducts
  • Airtight mechanical connection
  • Equipped with a protective mesh
  • Powder-coated finish for long-lasting aesthetics and UV resistance
Specifikáció
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Type: Exterior wall air terminal

    • Color: Black / grey

    • Material: Weather-resistant polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air termination through exterior wall

    • Compatible system: Mechanical ventilation systems

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócontego-wall-terminal-180mm-black-and-grey
  • TermékcsaládAir Ventilation System
  • TermékcsoportTerminals and Seals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC000059
  • ETIM-névInstallation duct
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 leírásBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada