Termékek közzététele
D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD18-frame-600-0258600022
    • TermékcsaládFrames
    • TermékcsoportELICE
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásBútor