Termékek közzététele
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • TermékcsaládElice
  • TermékcsoportElice
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText