Termékek közzététele
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks