Termékek közzététele
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • TermékcsaládSfera
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 leírásWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION