Termékek közzététele
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • TermékcsaládGreen
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 leírásWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets