Termékek közzététele
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02
    Ceramica Globo

    Daily Wall-hung WC DNS02

    DAILY wall-hung wc 53x35 cm.
    Specifikáció
    • Wall-hung installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDaily-Wall-hung-WC-DNS02
    • TermékcsaládWC
    • TermékcsoportDaily
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets