Termékek közzététele
San Pietro Beige Bri 60X60
San Pietro Beige Bri 60X60
San Pietro Beige Bri 60X60
San Pietro Beige Bri 60X60
    Ceramica Italia

    San Pietro Beige Bri 60X60

    San Pietro Beige, a classic among our products, stands out for the grandeur of its marble, a shine and natural feel that makes each piece unique and unrepeatable, offering unmatched authenticity. This choice brings exclusivity and sophistication to your spaces, leaving behind high maintenance and installation costs. Discover the best option in ceramic flooring backed by the guarantee of our portfolio.
    Specifikáció
    • Name: EXC-SAN PIETRO BEIGE BRI 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use. They can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító200516-san-pietro-beige-bri-60x60
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela