Termékek közzététele
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Terra 60X60

    Archi Terra stands out for its earthy and beige tones, leading the way with its innovative design that simulates wooden slats. Its matte surface offers a natural finish and a closer connection to nature thanks to high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and connection with nature in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty.
    Specifikáció
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító202057-archi-terra-60x60
    • TermékcsaládMadera
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela