Termékek közzététele
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Cenizo 60X60

    Archi Humo stands out for its grey tones, leading the way with an innovative design that simulates wood slats. Its matte surface offers a natural finish and a deeper connection to nature through high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and the bond with the natural world in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty
    Specifikáció
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító202058-archi-cenizo-60x60
    • TermékcsaládMadera
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika