Termékek közzététele
Exterior Aragon 60X60
Exterior Aragon 60X60
    Ceramica Italia

    Exterior Aragon 60X60

    A sober and elegant exterior in dark colors that contrast perfectly with any outdoor environment. Achieving dark products with the highest traffic rating in ceramics is a major accomplishment that adds value to our portfolio. Its design faithfully recreates natural stone thanks to high-definition printing, and its finish provides excellent slip resistance.
    Specifikáció
    • Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító202229-exterior-aragon-60x60
    • TermékcsaládOutdoor / Slip Resistant
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela