Termékek közzététele
Aconna Gris 60X60
Aconna Gris 60X60
    Ceramica Italia

    Aconna Gris 60X60

    Aconna Gris 60x60 ceramic tiles are inspired by coral reefs and the constant action of wind and sea, giving rise to a design that conveys naturalness, strength, and organic character. Their graphic design evokes the natural erosion of stone, creating authentic, textured surfaces that are ideal for outdoor spaces and wet areas.
    Specifikáció
    • Name: ACONNA GRIS 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203066-aconna-gris-60x60
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela