Termékek közzététele
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
    Ceramica Italia

    Terranera 60X60

    Terranera 60x60 ceramic tiles are inspired by the strength of natural stone and its mineral origins, evoking Monte del Bronce through earthy tones and warm hues that fill spaces with character and authenticity. Their multicolored graphics create lively, organic surfaces, ideal for projects seeking a direct connection with nature.
    Specifikáció
    • Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203068-terranera-60x60
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela