Termékek közzététele
Arietta 60X60
Ceramica Italia

Arietta 60X60

Enjoy elegance and peace with the Arietta 60x60 tile. Its marbled design and light tones infuse every corner with a sense of calm and freshness. The glossy finish adds a subtle shine, while its durability makes it ideal for all areas of the home, excluding kitchens, bathrooms, stairs, and balconies. Perfect for lobbies, fixed points, and low-traffic commercial spaces, this tile is the perfect choice for those seeking a serene and welcoming atmosphere.
Specifikáció
  • Name: ARIETTA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító203073-arietta-60x60
  • TermékcsaládMarble
  • Termékcsoport60X60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)597
  • Szélesség (mm)597
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Kolumbia
Egyesült Államok
Venezuela