Termékek közzététele
Itria Cenizo 60X60
Ceramica Italia

Itria Cenizo 60X60

The Itria Cenizo 60X60 Primera product is a cement-type tile designed to bring sobriety and elegance to any space with a sophisticated matte finish in gray. With a modular format of 60 cm x 60 cm, this covering is suitable for installation on both floors and walls, making it ideal for all areas of the home, including wet areas such as showers, as well as stairs and balconies. Manufactured in Colombia to high quality standards, it guarantees resistance to general residential traffic and an Interior Wet Plus (Class 2) safety rating, ensuring excellent performance and aesthetic versatility inspired by the colors of nature.
Specifikáció
  • Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító203131-itria-cenizo-60x60
  • TermékcsaládCement
  • Termékcsoport60X60
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)597
  • Szélesség (mm)597
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Kolumbia
Egyesült Államok
Venezuela