Termékek közzététele
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Beige 30X60

    Torrejon Beige 30x60 First Grade is a stacked-stone style tile (fachaleta) that harmoniously combines traditional elements with the beauty of functional materials to embellish any space. This product stands out for its ability to merge craftsmanship with a practical design, offering an ideal aesthetic solution for wall cladding
    Specifikáció
    • Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable exclusively for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Terra. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203142-torrejon-beige-30x60
    • TermékcsaládFlat
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela