Termékek közzététele
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Gris 30X60

    “”"Torrejón Gris is a versatile and timeless option for wall cladding, designed to highlight the beauty and authenticity of spaces. Its 30x60 cm format and facade design capture the essence of craftsmanship, blending tradition and functionality in a matte finish that brings sophistication and balance. The neutral and elegant gray color adapts to multiple decorative styles, allowing you to create cozy and modern environments. Its pressed edge ensures precise and uniform installation, making it easy to transform any space with an impeccable finish. Inspired by the harmony between human craftsmanship and the nobility of materials, Torrejón Gris is the ideal choice for those seeking a timeless and resistant design capable of enhancing the personality of any environment.
    Specifikáció
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203149-torrejon-gris-30x60
    • TermékcsaládFlat
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText