Termékek közzététele
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
    Ceramica Italia

    Baru 30X60

    Inspired by the sand and sea of Barú, this ceramic tile combines neutral tones and a textured finish that brings a relaxing feel to any space. Ideal for interiors and terraces, its durable and easy-to-clean design makes it a perfect choice for relaxing environments.
    Specifikáció
    • Name: BARU 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203150-baru-30x60
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela