Termékek közzététele
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
    Ceramica Italia

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    Specifikáció
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203151-cocora-30x60
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika