Termékek közzététele
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
    Ceramica Italia

    Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30x60 First Grade is a unique decorative mosaic that transcends the conventional, drawing inspiration from schist stone. Its design in a green hue captures a texture that evokes the movement of water ripples, achieving a relaxing and sophisticated visual effect in any space. Designed exclusively for wall cladding, this modular piece combines the tradition of mosaic with a contemporary natural aesthetic, making it ideal for creating environments with personality and visual harmony
    Specifikáció
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203160-iseo-nature-30x60
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika