Termékek közzététele
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31x101 First Grade is a wall and floor tile inspired by the warmth and serenity of natural wood, designed to connect spaces with the essential. Featuring a "Mate Super Soft" finish in a terra tone, this non-modular piece offers a comforting texture, ideal for creating cozy and balanced environments. Its design is suitable for both floors and walls in interior areas such as bedrooms and studies, ensuring a complete and durable aesthetic
    Specifikáció
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203173-bosco-camel-31x101
    • TermékcsaládMadera
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela