Termékek közzététele
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Dark 31X101

    The starting point for building your best self—from the inside out. There are days when you just need a space to breathe... To pause, think, or simply be—without having to feel everything. Instinctively, you seek out that corner where nothing overwhelms you, where everything is in balance. Inspired by the power of emotional neutrality, Neutra invites you to create environments where visual silence becomes inner clarity. In serene spaces, ideas fall into place, decisions flow, and what is essential becomes clear. Neutra is a timeless foundation that supports without noise, that accompanies without distracting.
    Specifikáció
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203175-neutra-dark-31x101
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela