Termékek közzététele
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
    Ceramica Italia

    Aura 31X101

    Sometimes, the most powerful thing is not what you see... but what you perceive. Aura is born from that subtle sensation that transforms a space without imposing itself: balance, calm, restraint. Inspired by marble and that silent atmosphere that welcomes us at the end of the day, this high-gloss gray ceramic tile is the perfect complement for walls that seek to convey serenity and elegance. Ideal for covering any interior space in the home, even wet areas or indoor swimming pools, thanks to its resistance and sophistication. Its vertical 31x101 cm format stylizes walls and creates a feeling of spaciousness and continuity."
    Specifikáció
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203177-aura-31x101
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela