Termékek közzététele
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
    Ceramica Italia

    Vita 31X101

    There are spaces that not only look good, but feel good too. Vita is one of those wall coverings that transforms every wall into an emotional experience. Inspired by the warmth of everyday moments and the light that accompanies us each day, this beige-toned design radiates well-being without being overpowering, creating environments that embrace you from the moment you walk in. With its high-gloss finish, marble effect, and 31x101 cm format, Vita is ideal for covering the walls of your home, from bathrooms to living rooms, kitchens, or any space where you want to convey serenity and elegance. It can also be installed as flooring in pool interiors, thanks to its resistance and versatility."
    Specifikáció
    • Name: VITA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203178-vita-31x101
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText