Termékek közzététele
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Aura Estructurado 31X101

    "There are spaces that invite calm from the very first moment. Like that feeling of relief when you arrive home after a long day, when everything becomes lighter and your surroundings embrace you in silence. Inspired by that energy that does not impose itself but transforms, Aura Estructurado is a ceramic tile that conveys serenity, balance, and restraint. With its gray marble-effect design and high-gloss textured finish, this piece not only beautifies but also adds texture and visual depth to any wall. Its 31x101 cm format, ideal for vertical installations, allows you to create sophisticated and harmonious environments in bathrooms, kitchens, or social areas. It is also suitable for indoor floors in areas such as indoor swimming pools."
    Specifikáció
    • Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203179-aura-estructurado-31x101
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela