Termékek közzététele
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
    Ceramica Italia

    Eterna 31X101

    "Eterna 31x101 cm is a high-gloss marble-effect ceramic tile that captures the essence of timelessness. Inspired by the stone that has endured for centuries in temples and majestic buildings, this piece transforms any setting into a space of serene and lasting elegance. Its white design, with delicate marbled veins, brings luminosity, spaciousness, and a feeling of unmatched purity. Ideal for covering walls in bathrooms, kitchens, living rooms, or social areas, Eterna not only beautifies but also preserves the memory of moments lived in every corner. With a stylish 31x101 cm format and a glossy finish that reflects light naturally, this product is perfect for those seeking a sophisticated touch without sacrificing the warmth of home. Because there are spaces that are not forgotten and materials that make them eternal.
    Specifikáció
    • Name: ETERNA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203181-eterna-31x101
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela