Termékek közzététele
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Light 31X101

    "There is something about wood that connects us to the essential. To the calm of the forest, to the welcoming silence, to that feeling of returning to a place that already feels like home. Bosco was born from that inspiration: from the texture that embraces, the color that comforts, the floor that holds the footsteps of a simple but full life. Because a space doesn't need to be perfect to feel perfect... it just needs to resemble you a little more. "
    Specifikáció
    • Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203182-bosco-light-31x101
    • TermékcsaládMadera
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela