Termékek közzététele
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
    Ceramica Italia

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    Specifikáció
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203189-breza-31x101
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela