Termékek közzététele
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
    Ceramica Italia

    Stasera 31X101

    Immerse yourself in the bold sophistication of Stasera, a piece that transforms your spaces with the intensity and mystery of twilight. Inspired by the rich texture of Burlington stone, Stasera elevates its deep black tone with a captivating Semi-Mirror Gloss. Light dances across its surface, accentuating every detail and revealing a magnetic depth that envelops and amazes. Also available with a texture that magnifies its impact, Stasera is the ideal choice for those seeking to create environments with unmistakable character and eye-catching elegance. It is the perfect base for bold, modern designs, where every wall becomes a style statement that evokes the magic of the night."
    Specifikáció
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203190-stasera-31x101
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport31X101
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText