Termékek közzététele
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
    Ceramica Italia

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Aquí tienes la traducción. He mantenido la consistencia técnica con la versión "Terra", asegurando que el tono siga siendo profesional y atractivo: RAVENA HUMO 30X60 recreates a mosaic with a blend of structures, textures, and tones that align seamlessly to achieve the perfect neutral touch for decorating your environments. Additionally, its charming greige tone provides the ideal balance between cool and warm hues. The new depth in its structure allows for a more precise simulation of the richness found in this type of stone
    Specifikáció
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela