Termékek közzététele
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
    Ceramica Italia

    Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60 Inspired by the visually striking European DIRTY CHIC trend, these products differ from natural brick in that they are less complex and quicker to install. Being ceramic, they offer a less rustic surface, making them easier to clean and perfectly suited to the new lightweight construction method. Ideal products for installation in: exteriors such as facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, fashion boutiques, and more.
    Specifikáció
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203205-muro-bianco-30x60
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela