Termékek közzététele
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60x60 combines warmth and neutrality on a surface built to withstand both time and traffic. Its inviting tone brings balance to corporate and residential spaces, conveying confidence and serenity in every environment.
    Specifikáció
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203210-berlino-arena-60x60
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika