Termékek közzététele
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
    Ceramica Italia

    Cervino 30X60

    The absolute white in 30x60 Cervino format, designed to withstand high traffic without losing the purity and sobriety of its matte finish. A timeless and versatile surface that combines technical resistance with minimalist elegance, ideal for projects where durability and aesthetics must go hand in hand.
    Specifikáció
    • Name: CERVINO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, low-traffic commercial premises, social rooms, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító203212-cervino-30x60
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport30X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)297
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)333
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText