Termékek közzététele
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified

    Morandi is a modern wood-effect cement tile in classic colors that will add a touch of elegance to any space and can be combined with almost any color. The gray colors bring light, modernity, and spaciousness to any space, while the matte finish and carving effect add versatility to all your spaces. Thanks to its large 58.4 x 118.4 rectified format, each piece is unique, creating a very distinctive and exclusive look in your spaces. Its traffic resistance rating of 4 means it can be installed in any interior space in your home or in commercial premises, with its best feature being its resistance to foot traffic. It has four different sides.
    Specifikáció
    • Name: MORANDI PLOMO 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, commercial premises without direct access to the exterior, low traffic, and offices. ANSI Classification: Not available in the visible document fragment. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító230021-morandi-plomo-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela