Termékek közzététele
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
    Ceramica Italia

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Discover innovation in flooring with Diamante Royal Blanco, state-of-the-art ceramic tile with superior hardness and resistance. Ideal for restaurants, offices, hotels, and more. Its traditional white tone and resistance to wear and tear make it perfect for any interior space, reducing maintenance costs. Elevate your spaces with the excellence of Diamante Royal Blanco, the modern and durable choice.
    Specifikáció
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • TermékcsaládFlat
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText