Termékek közzététele
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Our large-format TORMES (58.4x118.4) simulates the texture achieved with oil paints on turpentine on paper. The different faces of this product allow you to achieve a visual effect of ocean movement in your spaces, creating a natural paradise. Its satin finish creates a smooth, soft, and shiny surface that, when in contact with water and sunlight, highlights the product's tones. Ideal for installation on the walls of any space in your home and even as indoor flooring for swimming pools.
    Specifikáció
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládAccents
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela