Termékek közzététele
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    The Tellus Gris 58.4x118.4 ceramic tile pays homage to Tellus, Mother Earth in Roman mythology, reflecting in its design the strength, balance, and naturalness of materials that stand the test of time. Its cement-like gray aesthetic provides a sober and contemporary base, ideal for architectural projects seeking an authentic connection with the essential.
    Specifikáció
    • Name: TELLUS GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231028-tellus-gris-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika