Termékek közzététele
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Inspired by black agate and sardonyx, our Picasso design of glossy ceramic flooring offers shades ranging from light to dark gray, highlighting its veins. Its exceptional shine and variety make it a sophisticated and timeless choice. Durable and versatile, it easily adapts to any style. Perfect for indoor areas, backed by our 10-year warranty. Transform your home with elegance.
    Specifikáció
    • Name: PICASSO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231038-picasso-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika