Termékek közzététele
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Discover Beryl, a source of well-being for your spaces. The purity of this material is reflected in our glossy ceramic flooring, which seeks to replicate its psychological benefits: it reduces stress and anxiety and promotes a positive outlook on life. Ideal for any indoor area, create your refuge with our 10-year warranty. Elevate your home with the elegance and serenity of Beryl.
    Specifikáció
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela