Termékek közzététele
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Allegro 58.4 X118.4 Rectified

    A smile is the purest expression of joy, and Allegro is a piece designed to enhance those happy moments in your home. With light tones and white veins, it offers a fresh and peaceful space where you can live life to the fullest. Experience the benefits of restorative luxury with Allegro, part of our Ceranatto series, which offers exceptional shine and unique resistance that allows you to install it in any indoor area of your home or business.
    Specifikáció
    • Name: ALLEGRO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231044-allegro-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela