Termékek közzététele
Caristo 60X60 Rectified
Caristo 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Caristo 60X60 Rectified

    “The majesty of Cipolino marble in your spaces.” Inspired by the nobility of Cipolino marble, quarried on the Greek island of Euboea, this 60x60 ceramic tile recreates the beauty of its gray veins and dark base in a high-gloss Cristal Lux finish. Its classic format and elegant design make it a timeless choice for homes and commercial projects seeking a touch of distinction. Revive the grandeur of classical architecture in your floors with this glossy tile. "
    Specifikáció
    • Name: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231072-caristo-60x60-rectified
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela