Termékek közzététele
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Cement in neutral and timeless shades with a strong universal appeal. With our innovative finish that can be used indoors and outdoors, you will feel safer and more relaxed in different spaces, as its coating increases friction on contact with the product, reducing the possibility of falls or slips. Its neutral tone makes this product the ideal choice to combine with any other shade, accessory, finish, or decoration in your home or project.
    Specifikáció
    • Name: BETON CREMA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, residential porches, swimming pool exteriors (commercial and residential), bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. Not applicable for shopping mall circulation or terminals. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231080-beton-crema-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika