Termékek közzététele
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero is a contemporary reinterpretation of the deepest dark marble. Its matte surface, silky to the touch, contrasts with intense graphics that evoke the living geology of the stone, with mineral veins in shades of charcoal, oxides, and quartz scattered like fragments of light in the darkness. Designed in a 58x118 format, its generous proportions allow the rich graphics to unfold naturally in sophisticated spaces, adding character without overwhelming. It seeks to convey a sense of understated luxury and mineral elegance."
    Specifikáció
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText